Publicar produtos
ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]
ISOVER SE

ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]

Traduzido por Google,
Uma construção de telhado eficiente, com economia de espaço, segura contra fogo e umidade, adequada para casas unifamiliares e multifamiliares com foco na construção sustentável e casas passivas com cargas normais de umidade em ambientes internos. O telhado é projetado com vigas de madeira sem entreferro, com ISOVER Vario Xtra no interior e VEMPRO™ R+ Underlagstak no exterior. ISOVER Vario Xtra, um retardador de vapor variável inteligente, tem uma resistência ao vapor de água que se adapta à humidade relativa. O produto abre quando a umidade relativa do ar fica alta, o que significa que não é recomendado o uso em áreas com umidade relativa alta constante em ambientes internos. Uma avaliação prudente foi feita em relação às simulações acústicas, o que significa que a redução sonora do telhado pode diferir dos valores relatados. Leia mais em www.isover.se sobre as condições de utilização desta construção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISO_LT_02
  • Familia de productoInsulation System
  • Grupo de produtosPitched Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-10
  • Número de edição2
  • Profundidade (mm)561
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515