Publicar produtos
Abraçadeiras isofónicas NIRON
Italsan

Abraçadeiras isofónicas NIRON

Fixação através de abraçadeiras isofónicas com borracha lisa Sistema Niron. Recomenda-se a colocação de abraçadeiras isofónicas com borracha lisa Sistema Niron em todas as instalações com tubulação Niron para garantir uma perfeita fixação. O revestimento com borracha lisa melhora o deslizamento da tubulação no caso de instalações deslizantes. A misma abraçadeira dispõe de umas anilhas espaçadoras amovíveis. Estas anilhas visam permitr o deslizamento da tubulação devido à dilatação provocada pela temperatura ou, caso as extraia, permitir a realização de um ponto fixo.
Especificação
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapprnironabrazadera
  • Familia de productoPolipropileno PPR Niron
  • Grupo de produtosNIRON
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 39 00
  • Título OmniclassPiping