Publicar produtos
Tubulação PPR NIRON
Tubulação PPR NIRON
    Italsan

    Tubulação PPR NIRON

    4.4 de 5 estrelas4.4(47 avaliações)
    NIRON é um sistema de tubos e acessórios de polipropileno copolímero aleatório que, pela sua qualidade e fiabilidade, oferece o máximo nível de vida útil e pipaná energética em sistemas de condução hidrossanitários.
    A extrema leveza do material, a facilidade com que se trabalha e a gama completa dos Sistema Niron permitem reduzir o tempo de instalação entre 3% e 50%, comparativamente a instalações realizadas com materiais metálicos.
    Os tubos do Sistema NIRON dividem-se em:
    • NIRON MONOCAMADA Trajectoria de 25 anos e uma vasta experiência na utililização do Sistema Niron nas instalações de distribuição de água fria e ACS, avalan a utilização de PP-R en su versão monocamada.
    • NIRON COMPUESTO: Este tipo de tubulações reforçadas com fibra de vidro possuirem uma dilatação linear claramente inferior as monocamas durante o caudal de fluidos com temperatura.
    • NIRON CLIMA: O sistema NIRON Clima está projectado principalmente para responder às necessidades existentes nas instalações de climatização com FAN COILS, sem descarar qualquer outro uso, porque tem certificado de potabilidade de acordo RD140/2003.
    • Outras gamas: Niron Purple, para fluido reciclados Niron OB, com barreira de oxigênio, Niron Dark, para instalações exteriores sem isolar.
    Especificação
    • O Polipropileno que o Sistema Niron utiliza é um tipo especial de copolímero aleatório de elevado peso molecular. A estrutura molecula concreta do copolímero e a incorporação de aditivos especiais asseguram uma elevada resistência mecânica e uma longa duração.
      Vantagens do Sistema Niron:
      • Dispersão térmica e condesação limitadas.
      • Ausência de corrosão.
      • Menor rugosidade superficial interna.
      • Alta resistência aos agentes químicos.
      • Resistência à abrasão.
      • Resistência ao gelo.
      • Resistência às corrientes parasitas.
      • Menor nível de ruídos na instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapprnirontuberia
    • Familia de productoPolipropileno PPR Niron
    • Grupo de produtosNIRON
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2014-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Número OmniClass23-27 39 00
    • Título OmniclassPiping