Publicar produtos
Dirtstop®
Dirtstop®
    IVAR

    Dirtstop®

    Traduzido por Google,

    A gama de itens IVAR inclui uma ampla série de acessórios para completar as principais linhas de produtos. Estes dão ao designer a chance de personalizar o produto desejado, garantindo alto padrão de qualidade para atender às necessidades de todos. Portanto, suportes, caixas, servomotores, insertos, tampas de proteção, válvulas e conexões acessórias, porcas, adaptadores, uniões e muito mais também estão disponíveis no formato BIM.

    Especificação
    • IVAR Dirtstop®: Swivelling magnetic dirt separator with double filtering action, compact, with connection kit for the installation under the boiler. The double filtering action, guaranteed in any position thanks to the swiveling insert (Patent Pending), is performed by a neodymium magnet (magnetic induction B = 1,2 T (12.000 G)) and a mesh strainer (800 μm) made of AISI 304 stainless steel. The neodymium magnet is diametrically polarized and therefore it develops a homogeneous magnetic field which maximizes the capture of ferrous impurities. The mesh strainer retains all impurities. Impurities precipitate into the large settling chamber at the bottom of the dirt separator. The evacuation of impurities is possible without emptying the system and disassembling the dirt separator, thanks to the removable magnet and to the opening of a 360° swiveling shut-off ball valve. Body material: technopolymer IXEF®. Shut-off ball valve, swiveling fitting and plugs material: CW617N brass. Sealing elements material: Peroxide EPDM. Temperature: 0 ÷ 90 °C. Max pressure: 3 bars. Kv with swiveling insert in position A = 5,6 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position A1 = 6,2 m3/h straight configuration; Kv with swiveling insert in position B = 5,5 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position B1 =5,7 m3/h straight configuration. Compatible with water or glycol solutions max 50%. Connections: 3/4”M x 3/4"F.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDirtstop
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosOther
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG000002
    • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
    • Nome UNSPSCLiquid strainers
    • Código UNSPSC40142501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 55 29
    • Título OmniclassLiquid Strainers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC