Publicar produtos
EQCP1 Equicompact Metering Module
EQCP1 Equicompact Metering Module
    IVAR

    EQCP1 Equicompact Metering Module

    Traduzido por Google,

    O EQUICOMPACT é o módulo utilitário ultracompacto e versátil com válvula de zona de duas vias, essencial para o gerenciamento de calor. Além dos componentes padrão de um módulo utilitário, como válvulas de esfera, válvula de zona, filtro e tubo stub para medidor de calor, o EQUICOMPACT também abriga o capilar regulador de pressão diferencial para balanceamento dinâmico de circuitos. Para atender às necessidades do local de instalação, o EQUICOMPACT também pode ser fornecido como gabarito de instalação e componentes funcionais separados. A eletrônica de medição é fornecida separadamente com uma grande variedade dependendo dos requisitos das instalações individuais. O EQUICOMPACT também se caracteriza por algumas variantes em relação à caixa de embutir disponível:

    • sufixo do código CB: na versão padrão de parede com tampa em chapa galvanizada pintada de branco

    • sufixo do código CL: na versão de parede com estrutura em chapa e tampa preparada para reboco

    • sufixo do código CIB: na versão embutida na parede com estrutura de polipropileno isolada e tampa em chapa
    pintado de branco

    Potência EQUICOMPACT (*) com Kv=2,5: aproximadamente 16 kW

    Potência EQUICOMPACT (*) com Kv=3,0: aproximadamente 19 kW

    (*) Gradiente térmico = 10°C; pressão diferencial nas extremidades do módulo = 300 mbar

    Especificação
    • IVAR EQCP1 (Kv 2.50): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506587CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506587CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

      IVAR EQCP1 (Kv 3.00): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 130 mm and nominal flow rate Qnom = 2.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506539CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506539CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEQCP1_Equicompact_Metering_Module
    • Familia de productoMetering systems
    • Grupo de produtos3 way modules for heat direct metering equimeter and MC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC