Publicar produtos
Dirtstop® XL
IVAR

Dirtstop® XL

Traduzido por Google,

Dirtstop® XL é o separador magnético de sujeira com tripla ação de filtragem que preserva o sistema e o mantém seguro. As partes metálicas do sistema de aquecimento estão sujeitas a fenómenos de corrosão que libertam na água impurezas de origem ferrosa. Também pode haver outras impurezas, como calcário. Essas impurezas podem se acumular nas partes do sistema com uma pequena seção de passagem, causando obstruções, ruídos e outras avarias. Dirtstop® XL combina proteção durável e eficaz com dimensões compactas e grande facilidade de instalação. Graças ao seu inserto ciclônico patenteado, realiza uma separação ciclônica inicial de detritos não ferrosos. Depois disso, a ação do poderoso ímã de neodímio e do filtro de malha completam a ação filtrante também favorecida pelo grande volume para a decantação de impurezas. A limpeza periódica do separador de sujeira é feita de forma fácil e rápida, sem esvaziar o sistema.

Especificação
  • IVAR Dirtstop® XL: triple effect magnetic dirt separator: cyclonic action guaranteed by a patented internal insert, developed to guide the fluid directed to the boiler in order to maximize the slowing down and decantation of the debris; subsequent removal of ferrous particles by means of a neodymium magnet, magnetic field 14000 G; mechanical filtration with an 800 μm mesh filter (pre- assembled 500 μm filter for the first cleaning of the system). Internal components completely inspectable, removable and washable by removing the upper plug, with the special lever provided. Manual air vent valve. Draining valve with opening lever and tap. Swivel fitting for mounting to the pipeline in different orientations, with the special lever provided. Allowed installation on horizontal, vertical or oblique lines. Buttonhole on magnetic insert, sealing band supplied. Materials: body, cyclonic insert and cap in PA66 + GF 30%; "T" joint and locking ring nut in PA66 + GF 30%; filters in stainless steel AISI 304; seals in peroxide EPDM. Compatible fluids: water; water + glycol max 50%. Maximum recommended flow rate: 2.13 m3/h. Maximum operating pressure: 3 bar. Operating temperature: 0-90 °C. Flow coefficient Kv: 6.7 m3 /h. Connections: Ø22 x Ø22 copper pipe (520124); 3/4" F x 3/4" F (520135); 1"F x 1" F (520136); 1"1/4 F x 1"1/4 F (520139).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDirtstop_XL
  • Familia de productoOther
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliamida
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCLiquid strainers
  • Código UNSPSC40142501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC