Publicar produtos
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Traduzido por Google,
    Os painéis Aliva Air representam a mais recente tecnologia de produção leve para painéis de revestimento cerâmico. Os painéis são formados a partir de um inovador núcleo composto e placa de apoio de aço inoxidável permitindo a produção de grandes formatos, peças especializadas como carcaças de coluna. O sistema de suporte é mecânico utilizando nossa estrutura de suporte de fixação oculta padrão. Os painéis são formados com pedras naturais como calcário, arenito, granito e mármore ou cerâmicas de última geração ou vidro laminado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALI-GMC
    • Familia de productoALIVA
    • Grupo de produtosFacade Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls