Publicar produtos
Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Traduzido por Google,

O tipo NB190® é um waterstop de borracha de cloropreno hidrofílico moderno com durabilidade incomparável e recursos de vedação à água. Fabricado NÃO-BENTONITA, borracha de cloropreno modificada, Tipo NB190® mais que dobra seu tamanho original (400% em 36 dias) quando exposto à água. Essa expansão cria uma vedação de compressão eficaz nas juntas de movimento limitado ou inexistente. O tipo NB190® pode expandir e reexpandir vezes ilimitadas praticamente sem perda de propriedades físicas. Além disso, o Tipo NB190® possui excelente resistência a muitos produtos químicos, é resistente ao calor e é seguro para água potável.

O Waterstop Hidrofílico de Borracha de Cloropreno Modificado Earth Shield® é usado como um diafragma estanque a fluidos, correndo ao longo da junta, para estações de tratamento de água, estações de tratamento de águas residuais e estruturas de contenção de fluidos. Os Waterstops Hidrofílicos de Borracha de Cloropreno Modificada Earth Shield® destinam-se apenas a juntas de construção sem movimento.

A Pasta Waterstop Hidrofílica Earth Shield® Tipo NB190® é para uso em juntas frias de concreto, juntas pré-moldadas, segmentos de túneis, penetrações de tubos e como um adesivo opcional para waterstops de borracha de cloropreno hidrofílico Tipo NB190®. O produto tem uma expansão de 250% quando imerso em água doce por 30 dias.

Especificação
  • Property Test Method Required Results
    Pressure Resistance 231 ft of Water Head Pressure
    Shore A Hardness (15 sec.) ASTM D2240 36.4°C (77°F)
    Specific Gravity ASTM D792 1.46
    Tear Strength ISO 8067 5.56 lb/inch
    Compression Set ASTM D395 45% at 25°C (77°F)
    Swelling (fresh water)
    400%
    Swelling (salt water)
    46%
    Chemical Resistance ASTM D471 Meet or exceed specific testing standards for contained fluids as required by Owner and certified by Manufacturer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHydrophilic-water-swelling-Strip-Applied-Waterstop
  • Familia de productoWaterstop
  • Grupo de produtosHydrophillic & Mastic Waterstop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Código CSI MasterFormat 201403 15 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Waterstops
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
  • Título OmniclassWaterstops
  • Código CSI UniFormat IIF1020
  • Título CSI UniFormat IIIntegrated Construction