Publicar produtos
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Traduzido por Google,

    Revestimento de canal quadrado Hardie® Artisan®

    Os cortes precisos e em ângulo reto do canal quadrado Hardie® Artisan® criam canais largos que complementam estilos tradicionais e modernos.

    Entre em contato com a James Hardie USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosWall Specialties and Trim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-01
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)10.25
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15
    • Título OmniclassExterior Siding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States