Publicar produtos
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding

    Hardie™ Architectural Panel Siding

    Traduzido por Google,

    Reimagine o que é possível para qualquer estilo de casa com a Coleção Arquitetônica Hardie™. Oferecendo soluções de design contemporâneo para qualquer estilo, você pode elevar seu exterior com uma perspectiva deslumbrante e moderna.

    Indo além dos designs com aparência de madeira, as linhas limpas do Painel Arquitetônico Hardie® e do Acabamento Metálico Arquitetônico Hardie™ podem ajudar a alcançar uma variedade de estilos, do tradicional ao mais moderno. Oriente os painéis horizontal ou verticalmente ou misture-os com outros produtos Hardie® para criar um design verdadeiramente único que combine com a sua estética.

    PAINEL ARQUITETÔNICO HARDIE®

    Escolha entre as seguintes texturas para descobrir um visual novo:

    • Areia fina: textura uniforme com acabamento consistente.
    • Areia acumulada: textura áspera com acabamento variado.
    • Sea Grass: Um padrão suave e linear com um acabamento dinâmico.

    Acabamento metálico arquitetônico HARDIE™

    Escolha entre os seguintes perfis de acabamento:

    • Acabamento de canto: Acabamentos metálicos de canto finos.
    • Acabamento de transição: ajuda a acentuar áreas de transição de diferentes tipos de revestimento para uma aparência mais acabada.
    • Acabamento de juntas e extremidades: projetado para acabamentos limpos em juntas de painéis verticais ou horizontais.
    • Acabamento de base: proporciona um acabamento limpo e robusto.

    Entre em contato com a James Hardie USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajh-hardiearchitectural
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosWall Specialties and Trim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)120
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)0.31
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15
    • Título OmniclassExterior Siding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States