Publicar produtos
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards

    Hardie® Trim Boards

    Traduzido por Google,

    Tábuas de acabamento Hardie®

    A forma encontra a funcionalidade em todos os pontos de contato com as tábuas Hardie® Trim. Com um visual autêntico, as tábuas Hardie® Trim oferecem flexibilidade de design para colunas, frisos, portas, janelas e outras áreas de destaque. Com desempenho superior para resistir a danos causados ​​pelos elementos em comparação com as guarnições de madeira, as tábuas Hardie® Trim são a opção perfeita para uma casa duradoura. As tábuas Hardie® Trim são um detalhe durável e de baixa manutenção para o seu exterior, adicionando um toque extra de beleza à sua casa.

    Entre em contato com a James Hardie USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajh-hardietrim
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosWall Specialties and Trim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Siding
    • Número OmniClass23-15 15 31
    • Título OmniclassWall Specialties and Trim
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States