Publicar produtos
Hardie® Panel Vertical Siding

Hardie® Panel Vertical Siding

4.1 de 5 estrelas4.1(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Revestimento vertical de painel Hardie®

O Painel Hardie® oferece estilo e substância. Quando combinado com o Acabamento Hardie®, ele alcança o visual rústico de tábuas e ripas que define sua charmosa casa de campo ou casa de fazenda moderna. Suas linhas nítidas e limpas e a capacidade de combinar perfeitamente com outros produtos de revestimento fazem do Painel Hardie® uma escolha inteligente para a casa dos seus sonhos.

Entre em contato com a James Hardie USA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajh-hardiepanel
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosWall Specialties and Trim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibrocimento
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Siding
  • Número OmniClass23-13 37 15
  • Título OmniclassExterior Siding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

América do Norte
United States