Publicar produtos
Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Arquivado

    Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajanisol_c4_ei_60_single-leaf_outward_opening
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-29
    • Número de edição5
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION