Publicar produtos
Ultimate Bi-Fold Door
Ultimate Bi-Fold Door
Ultimate Bi-Fold Door
    Marvin

    Ultimate Bi-Fold Door

    4.2 de 5 estrelas4.2(35 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Ultimate Bi-Fold Door abre uma casa para uma verdadeira vida interna/externa, com painéis que se abrem e fecham como uma sanfona. Como o clima e as estações nem sempre pedem uma extensão ampla, escolha uma configuração com uma única porta de acesso giratória, permitindo uma operação diária rápida e conveniente. Quando é hora de abrir o cômodo e deixar a vista e o ar fresco entrarem, as larguras expansivas de até 55 pés tornam a Ultimate Bi-Fold Door uma das maiores portas dobráveis ​​do setor. As opções de soleira permitem que você adapte a porta aos níveis de desempenho necessários com base na exposição ambiental. Escolha a soleira de desempenho quando a porta existir diretamente para o exterior. Para exposição protegida, uma soleira de perfil baixo pode ser apropriada. Para aplicações internas, selecione o Floor Channel como um divisor de ambiente. Características: Escolha entre 81 configurações operacionais; Disponível em alturas de até 12 pés ou larguras de até 55 pés; Tamanhos de painel individuais disponíveis de até 3,5 pés de largura por 9,5 pés de altura; O painel de porta de acesso ativo giratório único opcional permite o uso diário conveniente; Sistema de hardware multiponto integrado em painéis dobráveis ​​para operação suave e sem esforço; Hardware contemporâneo para uma estética elegante e simples; Tela retrátil disponível em larguras de até 24 pés é quase invisível quando não está em uso; A opção de sensor de status de trava oculta se conecta à sua casa inteligente para indicar quando a porta está fechada e trancada; Soleiras de alto desempenho e desempenho disponíveis, juntamente com uma soleira de design universal nivelada e de baixo perfil para acessibilidade; Disponível com certificação costeira/furacão IZ3. Consulte o site da Marvin para obter arquivos completos de produtos de madeira, bem como arquivos de cores externas para Revit para uma correspondência exata com nossos acabamentos!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_bfd
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosUltimate Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia Europa Ásia