Publicar produtos
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Traduzido por Google,

    Portas JANSEN JANISOL Arte 60 com faces estreitas, diversas opções de design (folha simples, folha dupla, diferentes variantes de soleira, incluindo sem barreiras, marcação CE, com ou sem travessas, várias versões de fechadura, ampla gama de materiais – nomeadamente aço, aço inoxidável e aço Corten). São, portanto, a escolha certa para renovações de edifícios existentes e estruturas modernas, onde se pretende liberdade arquitetónica.

    Especificação
    • 01-02-05-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-25
    • Número de edição4
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors