Publicar produtos
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Traduzido por Google,

    Utilizando o sistema de perfis de aço extremamente finos JANSEN JANISOL Arte, é possível criar portas de correr de grandes dimensões com faces estreitas e alta estabilidade. Originalmente desenvolvido pela Jansen para a reconstrução de janelas históricas, o JANSEN JANISOL Arte oferece agora aos arquitetos e projetistas a possibilidade de dividir grandes fachadas de vidro em novos edifícios.

    Especificação
    • 01-04-01-03

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosFolding and sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-17
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors