Publicar produtos
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Traduzido por Google,

    Os perfis de aço Jansen criam sistemas de porta de grande área e resistentes à torção com estruturas delgadas. As gamas de perfis e vedações são adequadas para sistemas de portas manuais e automáticas. Os sistemas de dobragem e portas Jansen estão em conformidade com a CE e cumprem os requisitos da norma de produto EN 13241-1.

    Especificação
    • 01-04-01-05

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de produtosFolding or sliding gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-05
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding folding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Número OmniClass23-11 25 15 19
    • Título OmniclassFolding Gates