Publicar produtos
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    Traduzido por Google,

    Com o sistema VISS, a Jansen oferece uma construção de fachada altamente isolada termicamente com um certificado Passivhaus para qualquer aplicação tanto em edifícios novos como em remodelações. Os componentes do sistema modular são selecionados de acordo com os requisitos estruturais, tamanho dos painéis e/ou espessuras dos elementos de preenchimento para obter a melhor solução em termos de estrutura e custo.

    Especificação
    • 01-03-01-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-05
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls