Publicar produtos
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    Traduzido por Google,

    Para níveis mais altos de proteção de edifícios, a Jansen apresenta o novo VISS RC4, um desenvolvimento adicional de seu sistema resistente a roubos RC3. Com o VISS RC4, a Jansen atende à crescente necessidade de soluções que ofereçam maior segurança, além de produção e montagem simples. Com uma aparência idêntica à fachada VISS padrão, a estrutura VISS RC4 não apresenta sinais visíveis de resistência a roubos. Isso permite que diferentes requisitos de construção sejam realizados com uma aparência uniforme. A nova fachada VISS RC4 também oferece proteção até mesmo contra os ladrões mais bem equipados. A fachada VISS RC4 pode resistir à tentativa de arrombamento padronizada de acordo com EN 1630 por pelo menos dez minutos.

    Especificação
    • 01-03-01-05

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_RC_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls