Publicar produtos
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Traduzido por Google,

    A construção de aço soldado se destaca em vidros inclinados em caso de incêndio. O sistema VISS Fire bem projetado e de alta qualidade com sua ampla gama de componentes adicionais, como âncoras à prova de fogo, seções de fixação de aço inoxidável, etc., evita a propagação de fogo e fumaça em caso de incêndio. O VISS Fire possui várias aprovações específicas de cada país, às quais outras são continuamente adicionadas por meio de novos testes.

    Especificação
    • 01-03-02-03

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-12
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls