Publicar produtos
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade

    Traduzido por Google,

    Com o objetivo de combinar proteção contra incêndio e proteção contra roubo em fachadas modernas, a Jansen oferece um sistema de fachada que atende a ambos os requisitos: o VISS Fire Facade EI30 RC2/3. Este desenvolvimento visa oferecer multifuncionalidade ao fornecer proteção eficaz contra incêndio e um alto nível de proteção contra roubo.

    Especificação
    • 01-03-01-08

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls