Publicar produtos
JARTON Carbon Steel Handle 200mm AC

JARTON Carbon Steel Handle 200mm AC

Traduzido por Google,

Cabo de aço carbono JARTON 200mm AC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_CarbonSteelHandle_200mm_AC
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)38
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia