Publicar produtos
JARTON Handle SUS304 200mm SS-112011

JARTON Handle SUS304 200mm SS-112011

Traduzido por Google,

Alça JARTON SUS304 200mm SS-112011

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_HandleSUS304_200mm_SS-112011
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)12.5
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText