Publicar produtos
JARTON Lever Lockset Entrance Heavy duty ANSI

JARTON Lever Lockset Entrance Heavy duty ANSI

Traduzido por Google,

JARTON Alavanca Lockset Entrada Heavy Duty ANSI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_Leverlockset-Entrance_Heavyduty_ANSI
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)54
  • Profundidade (mm)130
Ligações
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText