Publicar produtos
JARTON Panic Exit Device Grey UL Single

JARTON Panic Exit Device Grey UL Single

Traduzido por Google,

Dispositivo de Saída de Pânico JARTON Cinza UL Único

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_PanicExitDevice_Grey-UL-Single
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)151
  • Profundidade (mm)928
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText