Publicar produtos
Lux Single Seater Lounge
Lux Single Seater Lounge
    JasonL

    Lux Single Seater Lounge

    Traduzido por Google,

    Para sofisticação e estilo, não procure mais. Meu design elegante funde simplicidade moderna com elegância tradicional é algo inesquecível. Escolha sua cor e me coloque em qualquer área de recepção, escritório em casa, sala de espera ou qualquer espaço de trabalho - minha versatilidade não passa despercebida. Serei uma adição luxuosa e elegante ao seu espaço. Sou a cadeira perfeita para sala de espera.

    Especificação
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU

      Frame material: Steel, powdercoated leg

      Maximum load (kg): 120

      Seat foam: High density foam

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLux-Single-Seater-Lounge
    • Familia de productoSofas and Lounges
    • Grupo de produtosLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)840
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)26.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia