Publicar produtos
Lux Triple Seater Lounge
JasonL

Lux Triple Seater Lounge

Traduzido por Google,

Crie um ambiente sofisticado combinando-me com o restante da minha família ou contrate-me sozinho para trazer sofisticação e estilo ao seu espaço. Meu design elegante combina simplicidade moderna com elegância tradicional. Incorpore-me a qualquer recepção, escritório, sala de espera ou qualquer espaço de trabalho — minha versatilidade não passa despercebida.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: PU

    Frame material: Steel, powdercoated leg

    Maximum load (kg): 240

    Seat foam: High density foam

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLux-Triple-Seater-Lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosLux
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)1115
  • Profundidade (mm)840
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia