Publicar produtos
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Kingfisher Ergonomic Mesh Chair

    Traduzido por Google,

    Saudações! Eu sou a Kingfisher Ergonomic Mesh Chair, incorporando design inovador e conforto inigualável. Minha parte traseira de tecido de malha 3D exibe um padrão de costura triangular exclusivo, elevando não apenas a estética, mas também garantindo respirabilidade excepcional e distribuição uniforme do peso por meio do meu suporte elástico.

    Enriquecendo espaços comerciais, estou disponível em uma variedade de quatro cores de tecido - preto, azul e vermelho, cada um combinado com uma estrutura correspondente. Meu assento de espuma moldada para serviços pesados, em combinação com braços ajustáveis ​​em altura, suporte lombar, controle deslizante do assento e um sistema de controle automático de tensão, permite ampla personalização. Adaptando-se às preferências individuais, ofereço a mistura perfeita de conforto e durabilidade. Mergulhe na sofisticação e funcionalidade inigualáveis ​​que posso trazer para seu espaço de trabalho.

    Especificação
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Seat material: Fabric

      Frame material: Nylon base

      Back tilt adjustable: Yes

      Seat tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes

      Mechanism: Synchro mechanism

      Lumbar support: Yes

      Seat foam: Moulded foam

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKingfisher-Ergonomic-Mesh-Chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosKingfisher
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioNylon
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

    Disponibilidade da região

    Oceânia