Publicar produtos
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

Traduzido por Google,

Eu sou o Mondo Corner Lounge, o assento que une estilo moderno e conforto ergonômico. Ele acomoda uma pessoa, mas pode ser combinado com outras para criar um espaço maior, e foi projetado com um visual único e moderno. Meu material é feito de tecido macio, enquanto minha estrutura de aço oferece suporte a longo prazo, e estou disponível em uma variedade de cores.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamondo-corner-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia