Publicar produtos
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

Traduzido por Google,

Eu sou a Mondo Round Big Back Lounge, a poltrona confortável e estilosa que você esperava. Perfeita para escritórios, salas de descanso, áreas de recepção ou espaços compartilhados, eu ofereço horas de conforto. Aproveite o suporte do meu assento macio, base de aço e braços fixos, e combine-a com outras poltronas para criar um espaço de assento maior. Escolha entre uma variedade de cores profissionais e encaixe-a em qualquer lugar.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia