Publicar produtos
Mondo Sectional Lounge
JasonL

Mondo Sectional Lounge

Traduzido por Google,

Eu sou a Mondo Sectional Lounge, o assento que une estilo moderno e conforto ergonômico. Proporciono horas de conforto com meu assento macio e braços fixos, e posso combiná-lo com outros para criar um espaço maior. Moderno, moderno e perfeito para qualquer escritório, meu material é feito com tecido macio, enquanto minha estrutura de aço oferece suporte duradouro. Escolha entre uma variedade de cores.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 600

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamondo-sectional-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia