Publicar produtos
Mondo Square Lounge
JasonL

Mondo Square Lounge

Traduzido por Google,

Eu sou o Mondo Square Lounge, a adição simples, porém confortável, para sua próxima reunião, recepção, escritório ou espaço compartilhado. Meu sofá é feito em tecido cinza escuro e meu corpo é feito em aço resistente com revestimento em pó, oferecendo suporte e conforto o ano todo. Combine-me com outros para criar um espaço maior para sentar e aproveite minha flexibilidade, me colocando em qualquer lugar.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 600

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamondo-square-lounge
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia