Publicar produtos
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
    JasonL

    Nest Phone Booth

    Traduzido por Google,

    Olá! Eu sou o Nest Phone Booth, seu refúgio para chamadas confidenciais e videoconferências. Eu garanto uma comunicação sem perturbações, apresentando uma área dedicada para uma única cadeira para melhorar seu foco durante reuniões cruciais. Coordenar sem esforço as cores dos painéis de parede com seus móveis internos garante uma atmosfera chique e harmoniosa para suas discussões.

    Equipado com tomadas de energia GPO duplas (USB e USB-C), um sensor de movimento, velocidade ajustável do ventilador e iluminação LED, tenho tudo o que você precisa para uma experiência perfeita e personalizada. Experimente a mistura perfeita de funcionalidade e conforto no Nest Phone Booth, projetado para elevar seu trabalho e comunicação.

    Meu design móvel, com um sistema de mobilidade de rodas ocultas, me torna portátil e versátil. Sou fácil de instalar, desmontar e mover, proporcionando a você a flexibilidade para criar seu espaço de trabalho ideal em qualquer lugar. Sou certificado pela Green Guard, demonstrando meu comprometimento com a segurança, qualidade e sustentabilidade.

    Especificação
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5 (main frame) and 2 (electrical devices)

      Product weight (kg): 300

      Seats (people): 1

      Main frame: Aviation aluminium frame and powdercoated matt

      Interior panel: Echo panel

      Acoustic materials: 12mm replaceable PET, flame retardent treatments

      Panel: Echo panel light grey, dark grey

      Carpet & floor seal: Anti static and stain resistant low loop pile carpet

      Ventilation: Turbo fan*1 + silent fab*1 24V 0-0.7A MAX16.8W

      Power: 110V-220V, 50-60Hz, 2 GPO Socket and motion sensor (24V motion sensor) 220V/10V integrated socket Usb A + Usb C

      Wall thickness (mm): 45

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNest-Phone-Booth
    • Familia de productoPods
    • Grupo de produtosNest Office Acoustic Privacy Pods
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2326
    • Largura (mm)1080
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Oceânia