Publicar produtos
Robin Visitor 4 Leg Mesh Chair
JasonL

Robin Visitor 4 Leg Mesh Chair

Traduzido por Google,

Olá! Eu sou a cadeira Robin Visitor de 4 pernas em tela - uma adição versátil e elegante ao seu espaço de trabalho. Meus principais recursos incluem ajuste de tensão, mecanismo de inclinação para trás e braços fixos para maior suporte. A espuma de alta densidade do assento e o suporte lombar proporcionam uma experiência confortável, enquanto a adequação da cadeira para 3 a 4 horas de uso diário garante flexibilidade em diversos ambientes de trabalho.

Além disso, minha cadeira tem altura ajustável, permitindo que você a personalize de acordo com suas preferências. Aprimore sua estação de trabalho com minha cadeira e desfrute de conforto e estilo.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 880

    Width (mm) 570

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 8

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 450

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 490

    Seat depth (mm) 460

    Seat material Fabric

    Leg/frame finish Black

    Frame material Metal leg

    Arms Fixed arm

    Seat foam High density

    Lumbar support Yes

    Use (8 + hours a day for all) Suitable for 3-4 hours a day

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarobin-visitor-4-leg-mesh-chair
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de produtosRobin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia