Publicar produtos
Sammy Fabric Chair - Wooden Base
JasonL

Sammy Fabric Chair - Wooden Base

Traduzido por Google,

Olá! Eu sou a Cadeira Sammy Fabric com Base de Madeira, sua solução de assento moderna e funcional para uma ampla variedade de ambientes.

Com meu assento totalmente estofado em tecido e pernas robustas em madeira de faia, fui construído para suportar o uso intenso e regular, proporcionando conforto e confiabilidade excepcionais. Possuo capacidade de carga de até 120 kg e uma garantia tranquilizadora de 10 anos.

Minha versatilidade brilha em ambientes profissionais movimentados. Seja em uma recepção, como cadeira para visitantes, em salas de conferência, cafés ou salas de descanso, eu me encaixo perfeitamente. Você pode escolher entre três cores elegantes e diversas configurações de pernas para combinar com suas preferências e design de interiores. Lembre-se: fui projetada para uso interno, garantindo que eu complemente seu espaço com perfeição.

Experimente a combinação perfeita de estilo moderno, durabilidade e conforto comigo, a cadeira de tecido Sammy - base de madeira.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 480

    Depth (mm) 540

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 8

    Back height (mm) 440

    Back width (mm) 445

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 460

    Seat depth (mm) 400

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish Beech wood

    Frame material Beech wood

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasammy-fabric-chair-wooden-base
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de produtosSammy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia