Publicar produtos
Sapphire Disc Base Cafe Table
JasonL

Sapphire Disc Base Cafe Table

Traduzido por Google,

Procurando algo para criar um espaço de descanso dentro de casa? Ou talvez uma mesa de reunião casual? Não procure mais! Meu estilo simples, porém despojado, certamente combina com qualquer espaço! Perfeito em um ambiente aberto ou perto de onde o trabalho de verdade acontece... a cozinha! Seja onde for, sei que ficarei ótima, então, experimente!

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 730 (755H with tops)

    Top dimensions (mm) 600 Dia

    Total length (mm) 600

    Total width (mm) 600

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 29

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, inox, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No, screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black and stainless steel

    Frame material Cast iron

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    Disc base size 450mm Dia

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasapphire-disc-base-cafe-table
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosSapphire Office Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia