Publicar produtos
Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base
JasonL

Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base

Traduzido por Google,

Procurando uma cadeira nova para complementar seu espaço de trabalho? Então não procure mais! Eu sou a Cadeira Tub de Plástico Teddy - Base de 4 Pernas. Meu design dinâmico é perfeito para qualquer café, sala de reunião, sala de diretoria e muito mais. Disponível em uma variedade de designs e cores de base, tenho certeza de que você encontrará o que procura!

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 790

    Width (mm) 550

    Depth (mm) 520

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 430

    Seat depth (mm) 420

    Seat material Polypropylene

    Leg/frame finish Black, natural wood

    Frame material Metal frame

    Use Suitable for indoor

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicateddy-plastic-tub-chair-4-leg-base
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de produtosTeddy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia