O alto-falante de tela de cinema de 3 vias JBL 3153, parte da Série Cinema, oferece fidelidade e desempenho sinônimos do nome JBL a um preço competitivo para proprietários de cinemas preocupados com custos que buscam oferecer uma experiência premium enquanto aproveitam ao máximo seu investimento.
O 3153 de 460 watts é otimizado para cinemas de pequeno e médio porte, oferecendo SPLs altos e cobrindo salas de até 14 m (45 pés).
O 3153 foi projetado para implantação e operação sem complicações, integrando-se perfeitamente com toda a série JBL Cinema, que inclui dois subwoofers e um surround de alta potência. Os alto-falantes estão convenientemente disponíveis como sistemas completos ou como módulos individuais M/HF e LF em caixas separadas.
Combine alto-falantes e subs da Série Cinema com o processador de cinema JBL CPi2000 e amplificadores Crown XLC para criar uma solução de som de cinema totalmente integrada.
Características
Mais detalhes
Som premium sem o preço premium
Com a Série Cinema, nunca foi tão fácil entrar no som impressionante de um sistema de cinema JBL. Os alto-falantes de tela 3153 fornecem alta saída SPL e ampla cobertura, garantindo uma experiência de som emocionante em todos os assentos. Adicione 8102 surrounds para uma cobertura completa; emparelhe com os subwoofers JBL Cinema Series 3181F e 4281F para uma extensão de graves superior.
Robusta e confiável
Confie na Série Cinema para fornecer desempenho máximo durante toda a vida útil do seu investimento: Os sistemas são projetados para uma eficiência geral superior; o circuito de proteção do transdutor garante estabilidade a longo prazo.
Implante com facilidade, da maneira que quiser
A Série Cinema foi projetada para configuração e operação simplificadas do sistema em uma variedade de configurações. Os alto-falantes de tela 3153 oferecem modos de drive passivo e bi-amp e estão disponíveis como sistemas completos ou como módulos individuais M/HF e LF em caixas separadas. O hardware do gabinete é projetado para máxima versatilidade, com terminais de entrada no topo do gabinete e conectores de poste de ligação. Complete seu sistema com 8102 surrounds e o processador de cinema CPi2000.
Monitorar a integridade do sistema
Diagnósticos precisos ajudam a manter seu sistema funcionando com desempenho máximo: os amplificadores Crown XLC monitoram o status da amplificação e das cargas dos alto-falantes por meio de controles de terceiros e sistemas TMS quando usados com o processador JBL CPi2000; os indicadores do painel frontal monitoram as principais estatísticas, como sinal, clipe, operação em ponte, espera de energia e falha.
Construa um sistema de som integrado
Complete seu sistema de som de cinema JBL com o processador de cinema JBL CPi2000, que fornece aprimoramento de áudio, incluindo DSP, ajuste de equalização de sala, controle de volume e detecção de falhas do sistema. O CPi2000 possui predefinições de alto-falante da Série Cinema para melhor som e desempenho e implantação mais fácil, e pode enviar o status do amplificador e do alto-falante para um sistema de controle central TMS (Theater Management System).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |