Publicar produtos
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 418C/T, parte da série Control 400 Standard Coverage, é um alto-falante coaxial de duas vias para teto, com um woofer de 8” e um gabinete integrado, ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum no teto.

    Todos os modelos da Série Control 400 foram projetados para se integrarem perfeitamente a interiores modernos. A grade magnética frontal inclusa pode ser pintada para combinar com qualquer decoração, enquanto as grades redondas pretas e quadradas brancas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização.

    O Control 418C/T inclui recursos de instalação cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. A tampa do terminal permite a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral, e o design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente. Além disso, o Control 418C/T suporta aplicações de 70 V/100 V e de baixa impedância.

    Características

    • Woofer de 200 mm (8 pol.) e tweeter de cúpula macia de 25 mm (1 pol.)
    • Caixa integrada ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto.
    • Transformador multitap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 8 ohms.
    • Grelhas magnéticas de face completa, fáceis de pintar.
    • Opções de entrada de cabos superior e lateral
    • Cantoneiras robustas e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto.
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)57Hz - 20kHz
      Power Capacity135W (540W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      90W (360W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)92dB
      Coverage Angle100° conical
      Maximum SPL (1m)113 dB continuous pink noise (119 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W
      100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      DriversLF: 200 mm (8 in) with paper cone, SBR surround
      HF: 25 mm (1 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size282 mm (11.1 in)
      Dimensions283 mm (11.3 in) H x 315 mm (12.6 in) dia.
      271 mm (10.8 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-418BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-418SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-447NC new construction bracket
      JBL-MTC-447MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)5.8 kg (12.79 lbs)
      Shipping Weight (pair)17.72 kg (39.07 lbs)
      SKU NumbersJBL-C418C/T
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-418c-t-8-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers