Publicar produtos
3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

Traduzido por Google,

ScreenArray biamplificado ou triamplificado de três vias (T)
Sistema de alto-falante
O 3732 ScreenArray apresenta um design de sistema de três vias real aprimorado para reprodução de som de filme crítico em ambientes de cinemas pequenos e médios.

Especificação
  • Features

    • Three-way ScreenArray™ design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Triamplified (T) or Biamplified operation
    • Approved for THX® certified applications(3732T)
    • Ships fully assembled
    • Second Generation Optimized Aperture Waveguide technology for ultra-low distortion, and extremely uniform frequency response
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology™
    • Flat-front waveguide design for easy baffle wall installation 
    • Shallow profile for minimum behind screen depth requirements
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3732-Three-Way-Bi-Triamplified-ScreenArray-Loudspeaker-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers