Publicar produtos
8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

Traduzido por Google,

Alto-falante surround de cinema compacto para aplicações digitais

O 8320 Cinema Surround Speaker oferece alta potência, alta sensibilidade e resposta de graves estendida em um gabinete muito compacto. Os recursos de confiabilidade e desempenho do 8320 bidirecional o posicionam como o surround compacto ideal de baixo custo para a faixa dinâmica estendida exigida pelos formatos de som digital.

Características

  • Faixa de frequência de 50 Hz a 20 kHz
  • Alta Sensibilidade, 91 dB SPL, 1 W, 1 m (3,3 pés)
  • Capacidade de manuseio de alta potência: ruído rosa contínuo de 150 watts
  • A tecnologia interna Thermomaster® permite uma potência de alta frequência sem precedentes em um gabinete moldado compacto.
  • O design de montagem conveniente usa JBL
  • Suportes QuickMount™, Omnimount® ou APC Multimount
  • O formato especial do gabinete incorpora um defletor frontal com ângulo de 20°
  • SMPTE/ISO2969 Curva X de-ênfase de alta frequência
  • Gabinete moldado leve e rígido
  • Terminais de entrada localizados na parte superior do gabinete para acesso rápido
  • Cobertura horizontal e vertical uniforme
  • Aprovado THX®
Especificação
  • Frequency Range (±3 dB): 65 Hz - 18 kHz
    Frequency Response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 150 watts continuouspink noise600 watts peak
    Sensitivity: 94 dB-SPL half-space / wall-mounted91 dB-SPL free-field
    Maximum SPL (1m): 116dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 90° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Factor (Q): 7 averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz
    Crossover Frequency: 3 kHz
    High Frequency Contour: ISO2969 Curve X surround contour
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal Diameter: 200 mm (8 in)38 mm (1.5 in) voice coil
    High Freq Transducer Nominal Diameter: 25 mm (1 in)25 mm (1 in) voice coil
    Downward Firing Angle: Nominal 20° when mounted flush on back panel
    Enclosure Material: Textured Black H.I.P.S. Plastic
    Grille Color: Black
    Input Connectors: 5-way binding posts
    Dimensions (H x W x D): 406 mm x 343 mm x 224 mm16 in x 13.5 in x 8.8 in
    Net Weight (each): 11 lbs (5.0 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 150 W

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8320-Compact-Cinema-SurroundSpeaker
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosSmall Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers