Publicar produtos
Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante ultracompacto interno/externo de fundo/primeiro plano
    O Control® 23-1 é um alto-falante bidirecional de 3” com rico caráter sonoro, ampla cobertura, dispersão consistente, montagem versátil e um visual contemporâneo de alto design que se encaixa em uma ampla variedade de decorações. Isso torna o Control 23-1 uma excelente escolha para uma ampla variedade de aplicações, incluindo lojas de varejo, restaurantes, academias, parques temáticos, instalações educacionais, hospitalidade, cafés com música, locais de lazer e em qualquer lugar onde um primeiro plano interno/externo compacto de alta qualidade O alto-falante /música de fundo (e/ou paginação) é necessário.

    RECURSOS

    • Componentes: • Woofer de 3” com cone de fibra de vidro trançado • Tweeter de diafragma de 1/2” PEI com refrigeração fluida
    • Aparência contemporânea e de alto design
    • Hardware de montagem InvisiBall® integrado*, além de suporte em U disponível
    • Gabinete e transdutores resistentes às intempéries
    • Ampla cobertura de 100° x 100°
    • Manipulação de energia de 50 Watts (programa de 100 Watts) em configuração direta de 8Ω, além de transformador multi-tap de 15 Watts 70V/100V embutido.
    • Caráter de som de alta fidelidade com ampla resposta de frequência de 70 Hz – 20 kHz.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 70 Hz to 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB) 95 Hz - 19 kHz
      Power Rating 100W Continuous Program (2 hrs)
      50 W (200W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 
      40 W (160W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Maximum Input Voltage 17.2 V RMS (2 hrs), 34.4 V peak
      Maximum SPL 103 dB ave. Continuous Pink Noise (109 dB peak)
      Sensitivity 86 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
      Coverage Angle 100° x 100°
      Directivity Factor (Q) 5.8 (averaged 1kHz – 16kHz)
      Directivity Index (DI) 7.2 dB (averaged 1kHz – 16kHz)
      Nominal Impedance 8 ohms (THRU setting)
      Crossover Type 2nd order low-pass, 2nd order high-pass
      Transformer Taps 70V: 15W, 7.5W, 3.7W, 1.8W
      100V: 15W, 7.5W, 3.7W 
      Insertion Loss <0.43 dB at any tap setting
      Thru Setting: 8Ω nominal
      Recommended Protective
      High-Pass 70 Hz high-pass (24 dB/oct) (for 8Ω operation and for all 70V/100V taps settings).
      Low Frequency Driver 76 mm (3.0 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp Kapton™ voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
      High Frequency Driver 13 mm (0.5 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
      Enclosure Material High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
      Grille Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powder coating. MTC-23WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
      Installation InvisiBall™ wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-23UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
      Environmental IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-23WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-23WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
      Termination Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
      Agency Rating ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
      Colors Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
      Dimensions (H x W x D) 200 x 141 x 111 mm (7.9 x 5.6 x 4.4 in); 141 mm (5.6 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
      Net Weight 1.8 kg (4.0 lbs)
      Shipping Weight 3.85kg (8.5 lbs) for the pair-pack (for 2 speakers) 12.0kg (26.5lbs) for the master-pack (for 6 speakers)
      Included Accessories InvisiBall™ wall-mounting system), 4 mm x 80 mm hex key
      Optional Accessories MTC-23UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) 
      MTC-23WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) 
      MTC-23CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-23-1-Ultra-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosSurface Mount Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers