Alto-falante surround cinema 2 vias passivo 1" HF, 10" Woofer (2" VC)
O 9300 Cinema Surround oferece alta capacidade de manuseio de potência de 250 Watts, alta sensibilidade e resposta de base estendida em um design inovador. O 9300 bidirecional apresenta novas tecnologias de transdutores, guias de onda e designs de buzina desenvolvidos especificamente para produzir desempenho com qualidade de estúdio com controle de padrão adaptado às geometrias modernas de teatro.
Combinando a tecnologia de controle de imagem da JBL e novas técnicas de modelagem de onda assimétrica, o surround 9300 apresenta uma palheta de modelagem de onda, parte integrante do design, para distribuir a energia acústica na proporção adequada para a sala. Esta técnica fornece uma frente de onda que é esculpida na geometria da sala e fornece capacidade de cobertura muito precisa.
O 9300 possui um driver de baixa frequência de alta potência e longo alcance de 250 mm (10 polegadas) para uma resposta de base estendida suave. A seção de alta frequência utiliza um driver de compressão de diafragma composto de 25 mm (1 polegada) com alta capacidade de saída.
O gabinete exclusivo, de alta tecnologia, moldado e texturizado preto com buzina de alta frequência aberta e grade preta melhorará qualquer decoração.
Características
- Capacidade de manuseio de energia de 250 watts
- Wave Shaping Vane distribui uma frente de onda de energia acústica esculpida na sala
- A corneta de alta frequência possui a tecnologia JBL Image Control para controle preciso do padrão
- Três planos de montagem horizontais separados em ângulos de 15 graus para posicionamento específico para melhorar a cobertura
- Terminais de entrada na parte superior do gabinete para fácil acesso
- Invólucro moldado leve e rígido
- Cobertura vertical assimétrica uniforme de 60 graus e cobertura horizontal de 110 graus