Publicar produtos
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 416C/T, parte da série Control 400 Standard Coverage, é um alto-falante coaxial de duas vias para teto, com um woofer de 6,5” e um gabinete integrado ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum no teto.

    Todos os modelos da Série Control 400 foram projetados para se integrarem perfeitamente a interiores modernos. A grade magnética frontal inclusa pode ser pintada para combinar com qualquer decoração, enquanto as grades redondas pretas e quadradas brancas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização.

    O Control 416C/T inclui recursos de instalação cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. A tampa do terminal permite a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral, e o design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente. Além disso, o Control 416C/T suporta aplicações de 70 V/100 V e de baixa impedância.

    Características

    • Woofer de 165 mm (6,5 pol.) e tweeter de cúpula macia de 20 mm (0,75 pol.)
    • Caixa integrada ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto.
    • Transformador multitap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 8 ohms.
    • Grelhas magnéticas de face completa, fáceis de pintar.
    • Opções de entrada de cabos superior e lateral
    • Cantoneiras robustas e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto.
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)61Hz - 20kHz
      Power Capacity75W (300W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      50W (200W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)89dB
      Coverage Angle120° conical
      Maximum SPL (1m)108 dB continuous pink noise (114 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.8 W
      100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      DriversLF: 165 mm (6.5 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Dimensions233 mm (9.3 in) H x 261 mm (10.4 in) dia.
      222 mm (8.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-416BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-416SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-416WG weather grille
      JBL-MTC-426NC new construction bracket
      JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)3.75 kg (8.27 lbs)
      Shipping Weight (pair)12.64 kg (27.87 lbs)
      SKU NumbersJBL-C416C/T
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-416c-t-65-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers