Publicar produtos
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de duas vias de média/alta frequência de alta saída
    O Control® 23 é o mais compacto dos alto-falantes internos/externos da série Control Contractor da JBL Professional, tornando-o a escolha perfeita para pátios, foyers, varejo ou outras aplicações onde são necessárias música de primeiro plano/fundo e paginação, com mínimo impacto estético.

    RECURSOS

    • Componentes: Woofer revestido de polipropileno de 3,5 pol, tweeter carregado de chifre revestido de titânio de 0,5 pol.
    • Hardware de montagem InvisiBall® integrado*.
    • Gabinete e transdutores resistentes às intempéries.
    • Facilmente pintável para combinar com a decoração.
    • Buzina de alta frequência de 90° x 90°.
    • Circuito de Proteção de Sobrecarga.
    • Sensibilidade: 86 dB SPL, 1 W, 1 m
    • *Patentes pendentes em todo o mundo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-23-High-Output-Two-Way-Mid-High-Frequency-Loudspeaker
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers

    Disponibilidade da região

    América do Norte