Publicar produtos
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn
AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    AM7215/64 /66 /95 /26 - High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 15" LF & Rotatable Horn

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de 2 vias de alta potência com 1 x 15" LF e buzina rotativa - AM7215/64/66/95/26

    Os alto-falantes AM7215 são sistemas de alto-falantes de alta potência, leves, de 2 vias e de alcance total, compostos pela bobina de voz dupla JBL Differential Drive e gap magnético duplo 2265H 380 mm (15 pol) driver de baixa frequência e 2432H de alta frequência 38 mm ( Saída de 1,5 pol., driver de compressão de bobina de voz de 75 mm (3 pol.). O guia de ondas Progressive Transition de grande formato oferece excelente cobertura. O guia de ondas é giratório para que o sistema de alto-falantes possa ser usado na orientação vertical ou horizontal. As redes passivas de alta inclinação minimizam a sobreposição de banda. A resposta fora do eixo bem controlada aumenta a capacidade de arranjo.

    RECURSOS

    • Driver de baixa frequência 2265H Differential Drive®
    • Driver de compressão de alta frequência 2432H
    • Grande guia de ondas PT™ Progressive Transition para excelente controle de padrão e baixa distorção
    • Guia de ondas giratório para orientação vertical ou horizontal
    • Comutável Bi-Amp/Passivo
    • Disponível nos acabamentos preto, branco e WRC/WRX

    FORMULÁRIOS

    • Instalações de artes cênicas
    • Design de som teatral
    • Auditórios
    • Instalações de adoração
    • Clubes ao vivo
    • Clubes de dança
    • Instalações esportivas
    • Locais de entretenimento temáticos


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAM7215-64-66-95-26-High-Power-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers