Publicar produtos
AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF
AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF
AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF
AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF
AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF
AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF

    AWC62 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 6.5" LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante coaxial compacto de 2 vias para todos os climas com 6,5" LF

    O AWC62 é um sistema de alto-falantes de alcance total compacto, de acionamento coaxial, de 2 vias e altamente resistente às intempéries, ideal para fala e preenchimento de música em uma ampla variedade de aplicações, incluindo instalações esportivas, pistas de corrida, estádios, feiras, rodeios , pistas de patinação, locais de entretenimento temáticos, navios de cruzeiro, parques aquáticos, sistemas de música ambiente/paging ao ar livre, piscinas e uma grande variedade de outros tipos de locais externos ou internos.

    Características

    • Classificação IP56 altamente resistente às intempéries.
    • Controle de padrão de banda larga consistente de 110° x 110°.
    • Componentes: • Woofer de 165 mm (6,5 pol.) com cone reforçado com Kevlar e bobina de voz de 38 mm (1,5 pol.). • Driver de compressão de saída de 25 mm (1 pol.)
    • Clareza extraordinária para fala, com resposta de frequência estendida para música.
    • Rede avançada de crossover de alta inclinação para cobertura constante e médios suaves e naturais.
    • O manuseio de potência de 175 Watts (ruído rosa contínuo médio) com alta sensibilidade fornece alta capacidade de SPL.
    • Rede de crossover passivo de alta potência.
    • Proteção de sobrecarga.
    • Resposta de frequência de 70 Hz – 18 kHz.
    • 120 Watt 70V/100V multi-tap (transformador embutido) ou baixa impedância direta de 8Ω.
    Especificação
    • Frequency Response (-10dB): 70 Hz – 18 kHz
      Frequency Response (±3 dB): 100 Hz – 16 kHz
      Coverage Pattern: 110º x 110º
      Directivity Factor (Q): 7.2 (1 k – 16 kHz)
      Directivity Index (DI): 7.9 dB (1 k – 16 kHz)
      System Power Rating: 175 W 2 hrs. 120 W 100 hrs (IEC rated)
      Sensitivity (2.83V @ 1m): 92 dB (Ave. 100 Hz – 18 kHz)
      Maximum SPL (1m): Direct 8Ω: 114 dB (peaks of 120 dB)120 W Tap: 112 dB
      Crossover Network: 1.8 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 3rd order low-pass to LF
      Nominal Impedance: 8 ohms
      Transformer Taps: 70V: 120W, 60W, 30W, 15W 100V: 120W, 60W, 30W
      LF Driver: Kevlar-reinforced cone with weather treatment, 38 mm (1.5 in) voice coil.
      HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter
      HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
      Enclosure: ABS with Glass enclosure
      Attachment: Two M10 (fine-thread) points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
      Grille: Corrosion-resistant zinc-rich extra-thick powder coated steel grille, 3-layer assembly with foam and woven poly mesh backing.
      Input Connection: CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 8 mm outside 4 mm inside open-lug (#6 or #8) plus bare wire up to 2.5 mm2 (12 AWG) wire or spade lugs. Terminal compartment cover equipped with gland nut that forms water-tight seal with round- jacketed cables with outside diameters between 4.0 mm (0.16”) and 9.0 mm (0.36”).
      Environmental: IP56 per IEC529, with a minimum 5° downward aiming angle. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, and ASTM G85 for salt spray (168 hrs).
      Dimensions: 259 x 259 x 255 mm (10.2 x 10.2 x 10.1 in), cabinet 288 mm (11.4 in) including gland nut 309 mm (12.2 in) including bracket extending to back
      Colors: Available in gray (similar to Pantone 420C) and black (-BK)
      Net Weight (each): 6.8 kg (15.0 lb), 7.7 kg (17.0 lb) with U-bracket
      Shipping Weight: 8.8 kg (19.5 lb)
      Included Accessories: U-bracket, matches loudspeaker color (gray or black), zinc-rich extra thick powder coated, steel.
      Crossover Modes: Passive
      System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB (Ave. 100 Hz – 18 kHz
      Suspension Attachment: Two M10 (fine-thread) points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAWC62-All-Weather-Compact-2-Way-Coaxial-Loudspeaker-with-6-5-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers