Publicar produtos
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Traduzido por Google,

    A JBL Professional Pro SoundBar PSB-2 é uma soundbar de nível comercial de 2.0 canais e econômica, projetada especificamente para quartos de hotel, camarotes de navios de cruzeiro, espaços de reunião e salas de aula. Como uma evolução na tecnologia de soundbar, ela é projetada para fornecer áudio focado na sala, minimizando a transferência de som para salas vizinhas.

    Ajustado especificamente para a fala humana, o alto-falante frontal do PSB-2 oferece fidelidade significativamente melhorada em relação aos alto-falantes internos da televisão. A clareza aprimorada em níveis de volume baixos também garante que os usuários consigam ouvir claramente sem precisar aumentar o volume desnecessariamente e possivelmente perturbar outros cômodos. Um interruptor limitador de volume de 2 posições adiciona capacidade de limitação de volume adicional.

    Para suportar as fontes mais populares, entradas digitais HDMI e Bluetooth estão incluídas e um único botão de controle de fonte na parte superior do alto-falante simplifica a troca entre as fontes. Para aplicações que exigem apenas necessidades de entrada analógica, a barra de som JBL PSB-1 ​​também está disponível. O gerenciamento automático de pareamento Bluetooth e a capacidade de atualizar o nome Bluetooth de cada PSB-2 podem ser úteis ao gerenciar vários PSB-2s. Com materiais e construção de nível profissional, o exterior durável do PSB-2 foi projetado para suportar os rigores do uso comercial diário, mas também é fácil de limpar. Para evitar adulteração, uma placa de bloqueio está disponível para ocultar uma porta de serviço disponível.

    Com recursos de nível comercial; som focado no ambiente, mesmo em níveis de volume baixos; e conectividade digital simplificada, a JBL PSB-2 cria uma solução de barra de som comercial econômica, perfeita para uma ampla gama de necessidades profissionais de hospitalidade, corporativas e educacionais.

    Características

    ÁUDIO FOCADO NA SALA
    O alto-falante frontal do PSB-2 oferece fidelidade aprimorada sobre os alto-falantes internos da TV. Ele foca explicitamente a energia acústica para a frente, na sala, e para longe da parede em que está instalado, para evitar enviar áudio indesejado para salas adjacentes.

    CLAREZA EM QUALQUER NÍVEL
    A qualidade de som aprimorada em níveis de volume baixos também garante que os usuários consigam ouvir claramente sem precisar aumentar o volume e perturbar desnecessariamente os cômodos e espaços vizinhos.

    CONECTIVIDADE E CONTROLE BLUETOOTH SEM ESFORÇO
    O gerenciamento automático de pareamento Bluetooth permite que o PSB-2 desemparelhe e esqueça dispositivos após um tempo definido para disponibilidade futura de pareamento. Ele também permite a personalização do ID do beacon Bluetooth para corresponder ao ambiente em que está instalado.

    ENTRADA HDMI SIMPLIFICADA E CONTROLE CEC DA BARRA DE SOM
    A barra de som PSB-2 facilita a configuração para passagem de áudio do dispositivo de origem para a TV ou ARC diretamente da TV. Ela também suporta controle de energia da TV, mudo e volume sem a necessidade de configuração extra.

    FLEXIBILIDADE E FACILIDADE DE USO
    O PSB-2 suporta controle de volume por meio de CEC da TV ou diretamente do dispositivo Bluetooth. Um único botão permite a troca perfeita entre HDMI e Bluetooth.

    CONSTRUÍDO PARA DURABILIDADE
    Com materiais e construção de nível profissional, o exterior durável do PSB-2 foi projetado para suportar os rigores do uso comercial diário e também é fácil de limpar.

    Aplicações comuns

    A barra de som JBL PSB-2 é a escolha ideal para uma variedade de instalações de hospitalidade, corporativas e educacionais, incluindo quartos de hotel, cabines de navios de cruzeiro, espaços de reunião e salas de aula.

    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)62Hz – 20kHz
      Frequency Response (±3 dB)100Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL101 dB-SPL at 1m
      Input ConnectorsHDMI Input (HDMI 2.1), HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)
      BluetoothVersion 5.3 - Frequency Range 2400 to 2483.5 MHz
      Nominal Input Sensitivity-8dBFS for 93 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp20W per Channel, Class D
      AC PowerInput: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Sleep Mode Power

      When the HDMI ports are disconnected, the sleep mode power is < 0.5W.
      When one of the HDMI port is connected, the sleep mode power is < 2W.

      Enclosure MaterialInjection-Molded ABS + PC
      Enclosure FinishBlack
      Mounting/InstallationTwo included brackets, desk/table or on-wall mounting
      Dimensions (H x W x D)90mm x 897mm x 63mm (3.54” x 35.3” x 2.48”)
      Weight2.0 kg (4.4 lbs)
      Shipping Weight (1pc)3.2kg (7.1 lbs)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapro-soundbar-psb-2-20-channel-commercial-grade-soundbar-with-hdmi-and-bluetooth
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCommercial Soundbars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers