Publicar produtos
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element

    BRX308-LA Line Array Element

    Traduzido por Google,

    Características

    • Drivers LF duplos de 8 polegadas e driver de compressão de titânio de 3 polegadas
    • Faixa de frequência: 80 Hz–20 kHz (-10 dB)
    • 110° horizontal x 12° (variável) dispersão vertical
    • SPL máximo de 136 dB
    • Ângulos interbox variáveis
    • E/S: dois conectores NL4 de 4 polos conectados em paralelo para uso IN/THRU
    • Dimensões (L x A x P): 662 x 299 x 376 mm (26 x 11,8 x 14,8 polegadas)
    • Peso: 20,5 kg (45,2 libras)
    Especificação
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrx308-la_line-array-element
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de produtosBRX Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers