Publicar produtos
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Constant Beamwidth Technology ™ Cobertura Ajustável Line Array Coluna com Cobertura Vertical Assimétrica e Cobertura Horizontal Cônica
    Expandindo nossa inovação Constant Beamwidth Technology™ altamente bem-sucedida, o CBT1000 representa a próxima geração em consistência de controle de padrão utilizando cobertura vertical ajustável e um guia de onda horizontal cônico para aumentar a versatilidade de direcionar a cobertura do alto-falante para mapear com mais precisão a geometria da sala em uma ampla variedade de espaços de escuta.

    RECURSOS

    • A cobertura vertical assimétrica envia mais som para áreas distantes da sala para tornar os níveis de som de frente para trás mais consistentes.
    • Componentes: Vinte e quatro (24) tweeters de domo macio de potência extra-alta de 25 mm (1 pol) e seis (6) drivers LF de alta excursão de 165 mm (6-1/2”) dispostos coaxialmente.
    • Constant Beamwidth Technology™ fornece diretividade constante até as frequências mais altas e reduz o lobing fora da cobertura.
    • A cobertura de padrão vertical é ajustável individualmente através de uma faixa de quatro (4) ângulos de "Pattern Up" e quatro (4) ângulos de cobertura de "Pattern Down" para um total de dezesseis (16) combinações de cobertura diferentes, tudo sem o uso de processamento DSP externo .
    • O guia de onda horizontal cônico com patente pendente fornece uma dispersão horizontal continuamente variável (muito ampla para curta distância, mais estreita para longa distância) oferecendo cobertura superior nos cantos dianteiro e traseiro de uma sala.
    • Cobertura de sala de alto-falante com alto SPL, com pouco oversplash e forte resposta de graves abaixo de 40 Hz.
    • A voz comutável fornece resposta plana no modo de música ou pico de presença de médio alcance no modo de fala.
    • Suporte de parede giratório (pan)/inclinado incluído.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Components Six (6) 165 mm (6.5 in) LF drivers Twenty-four (24) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Range (-10 DB) 45 Hz – 20 kHz
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space); 95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up,“Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms (4 ohms above 1 kHz; 8 ohms below 800 Hz)
      Power Capacity 1500 W (6000 W peak), 2 hrs; 1000 W (4000 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 65.0 Volts RMS (2 hrs), 130.0 Volts Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing: 131 dB continuous average pink noise, 134 dB continuous program, 137 dB Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing: 127 dB continuous average pink noise, 130 dB continuous program, 133 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing: 128 dB continuous average pink noise, 131 dB continuous program, 134 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing: 124 dB continuous average pink noise, 127 dB continuous program, 130 dB peak
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis. Pattern UP Settings: “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12° “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15° “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20° “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24° Pattern DOWN Settings: “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12° “Narrow”: -6dB @ -10°, -12 dB @ -20° “Broad”: -6dB @ -17°, -12 dB @ -28° “Downfill”: -6dB @ -20°, -12 dB @ -35°
      Horizontal Coverage -pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable. Long-throw (top) section: 100° Middle section: 130° Short-throw (bottom) section: 160°
      Recommended High-Pass 35Hz, 24 dB/oct or greater
      Low Frequency Drivers 6 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, lightweight neodymium motors, 50 mm (2.0 in) diameter voice coils, copper-capped pole tips to minimize flux modulation and linearize inductance, 16 mm (0.63 in) long coil for high linear drive and high power handling, damped blended textile surround, coated cones for moisture, UV and salt resistance. Magnetically shielded.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 cover. ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs.).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points 14 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), forged-shoulder steel eyebolts, swivel rings, and after-market third-party brackets, plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), +/- 15 degree tilt in 1 degree fixed increment points. Fourteen (14) threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third-party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D): 1020 mm x 250 mm x 345 mm (40.2 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 24.5 kg (54 lbs)
      Shipping Weight 38.6 kg (85 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBT-1000-Constant-Beamwidth-Technology-Adjustable-Coverage-Line-Array-Column
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers